Publier vos produits
TRIA - TSN 2
TRIA

TRIA - TSN 2

Traduit par Google,
Porte battante à deux vantaux avec cadre en acier électrozingué (épaisseur 1,5 mm), formé à froid et construction par soudure. Un joint intumescent est intégré dans le cadre, ce qui assure l'étanchéité nécessaire contre les flammes et les gaz chauds. Les vantaux, avec un bord d'arrêt de porte sur les trois côtés du cadre, sont constitués de deux panneaux en acier électrozingué, d'une épaisseur de 1 à 1,5 mm, et contiennent des matériaux isolants thermiques et acoustiques selon le système constructif Schröders. Des panneaux latéraux et supérieurs peuvent être fixés si leur composition est similaire à celle du vantail. Le comportement pivotant de la porte est assuré par deux charnières soudées du système (par vantail), avec un axe en acier massif de 16 mm de diamètre et un mouvement sur des butées à billes, permettant une ouverture jusqu'à 180º.
Spécification
  • Fire resistance: EI2 30 / E 30 / EW 30 tested in accordance with EN 1634-1 Classification according to EN 13501 -2 smoke control Sa/S200 tested according to EN 1634-3 airtightness according to EN 12207, up to class 3 resistance to windload according to EN 12210, up to class C4 watertightness according to EN 12208, up to class 3A ability to release resistance to positive and negative pressure up to 3800 Pa according EN 12211 burglar resistance according to EN 1627 ff, up to class RC4 acoustic performance according to EN 20140-3, up to RW (C;Ctr) = 42 dB Door dimensions, free passage (mm): W x H (standard) 1400 / 1600 / 1800 x 2000 / 2100 W maximum 4452 H maximum 4526 external frame (standard) L + 148 x H + 74 other dimensions upon request Construction: leaf thickness (mm) 68 leaf weight (kg / m²) 30/40 hinges (per leaf) 2 vision panel (mm) Ø 350 / 450 x 450 / L≤ 942 / H≤ 2155 Finishing (standard) electro-zinc coated steel for painting / lacquering in standard RAL colors= 7035, 7038, 9005 Finishing (optional) stainless steel Lock and hardware varying options possible. Frame: F1 - standard frame, F2 - closed frame and F3 - frame + counter-frame Installation in masonry, concrete, aereated concrete, stud walls and special walls Fixation by stell rod or metal wall plugs
Spécifications techniques
  • Réference unique.TRIA-TSN2
  • Famille de produitsSingle Action Steel doors
  • Groupe de produitsDouble-leaf
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireIsolation
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Océanie
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
Produits similaires

4.5 sur 5 étoiles 4.5 (15)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)