Publier vos produits
Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 39U, L6-30 Input, 10' Cord
Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 39U, L6-30 Input, 10' Cord
Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 39U, L6-30 Input, 10' Cord

    Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 39U, L6-30 Input, 10' Cord

    Traduit par Google,

    Les PDU en rack gérés par Eaton, également appelés PDU commutés, vous permettent de surveiller et de contrôler des facteurs critiques tels que la tension, le courant et le facteur de puissance. Ces informations au niveau de la prise de courant vous permettent de prendre la bonne décision en matière de consommation d'énergie dans votre centre de données. Nos PDU commutés les plus avancés, les unités verticales et horizontales gérées par Eaton, disposent également d'une commutation de prise marche/arrêt à distance pour vous permettre de redémarrer l'équipement connecté. Vous bénéficierez également de la possibilité de désactiver les prises inutilisées pour empêcher toute utilisation non autorisée.


    PDU en rack Eaton Managed G4, 0U, 39U, entrée L6-30, cordon de 10 pieds, 5,8 kW, 32 A, 208 V, 42 prises (24)C13 (18)C39
    Spécifications techniques
    • Réference unique.EVMAL630X
    • Famille de produitsPDU's
    • Groupe de produitsManaged Rack PDU
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC002762
    • Nom ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Code Uniclass 2015En_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Code CSI MasterFormat 201426 26 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units