Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Door panel UX500

No d'article: Door_panel_UX500
Fabricant: Troax
Famille de produits: Property Protection
Groupe de produits: Troax Safe
Largeur (mm): 900
Hauteur (mm): 2200
Profondeur (mm): 30
Date de publication: 2019-05-22
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Ce produit n'est plus disponible pour le téléchargement. Veuillez contacter le fabricant pour plus de détails.
The Troax Safe UX500 door is designed to be used
togheter with the mesh panel UX 550 system and is
suitable for storage areas in need of highest level of
protection and is part of a system with specially
adapted installation fittings. The System has been
tested and approved by the Swedish Theft Prevention
Association (SSF) and is used in areas which are
particularly susceptible to break-in attempts. The door
leaf has a 30x20 mm steel tube frame and two
horizontal tubes to create strength and stability. The
50x50 mesh aperture also makes it virtually impossible
for a hand to reach through the mesh. Doors are
supplied pre-assembled, ready for installation. applications are for Property Protection, partition panels, cellar storage and attic storage.

Door frame 30x20mm. Door leaf consist of tubes 30x20 and mesh 50x50mm with wire 5x5mm


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire: Steel
Créé en: Sweden
Fabriqué en: Sweden
Poids net (kg): 26

Catégorie de BIMobject: Portes - Sécurité
Classification IFC: Door Panel
Uniclass 2015 Code: Pr_30_59_23_11
Uniclass 2015 la description: Carbon steel door frames
NBS Reference Code: 59-23-55
NBS Reference la description: Metal Doorsets