Publier vos produits
Top Cabinet

Top Cabinet

Traduit par Google,

Famille de produits d'armoires haut de gamme, qui comprend de multiples options de conception et de fonctionnalité.

Spécification
  • Cabinet: 16mm chipboard with 80g melamine

    Front: Multiple options for surfaces and design:

    • 16mm chipboard with 120g melamine
    • 16mm MDF,
    • 18mm chipboard with high-pressure laminat
    • 19mm MDF (integrated handle)

    Available in multiple colors either PU- or UV- surface treatment

    Slightly rounded edges for an elegant look.

    • Danish indoor climate certified
    • Registered at Nordic Ecolabel
Spécifications techniques
  • Réference unique.top-cabinet
  • Famille de produitsTvis kökkener
  • Groupe de produitsKitchen
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-02-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)704
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)320
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Matériel secondairePanneau MDF
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark