Publier vos produits
Cable Railing Systems

Cable Railing Systems

Traduit par Google,

GARDE-CORPS HORIZONTAL EN CÂBLE

Notre système de garde-corps en câble est suffisamment solide pour les applications commerciales avec élégance pour toute application résidentielle.

  • Portée jusqu'à 8'
  • Disponible à la fois en plein cadre et en rail supérieur uniquement
  • Construction en aluminium durable
  • Conçu et approuvé selon les codes du bâtiment commercial et résidentiel ICC-ES AC273
  • Garde-corps de qualité commerciale pour multifamilial qui répond aux critères ICC-ES pour la charge et la déviation

GARDE-CORPS VERTICAL EN CÂBLE

Notre système de garde-corps en câble est suffisamment solide pour les applications commerciales avec élégance pour toute application résidentielle.

  • Portée jusqu'à 8'
  • Construction en aluminium durable
  • Conçu et approuvé selon les codes du bâtiment commercial et résidentiel ICC-ES AC273
  • Garde-corps de qualité commerciale pour multifamilial qui répond aux critères ICC-ES pour la charge et la déviation
Spécification
  • INSTALLATION
    ULTRALOX INTERLOCKING™ TECHNOLOGY

    Offers quick and simple assembly and assure a professional fit and finish on your aluminum railing system.

    COST
    ULTRALOX INTERLOCKING™ TECHNOLOGY

    Our easy-to-assemble Panels save 20-30 labor minutes per opening, average 6-8 hours per deck.

    MAINTENANCE
    ULTRALOX INTERLOCKING™ TECHNOLOGY

    Premium powder-coating applied through a rigorous pre-treatment and powder-coating process assures a virtually maintenance free product. No painting, no staining, no rust, no rot!

Spécifications techniques
  • Réference unique.cable-railing-systems
  • Famille de produitsCable Railing
  • Groupe de produitsCable Railing Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
  • Classification IFCGarde-Corps
  • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
  • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Titre OmniClassRailing