Publier vos produits
Nemo 4B TopEco
Unico

Nemo 4B TopEco

2.9 sur 5 étoiles2.9(9 Avis)
Traduit par Google,
La série d'inserts Nemo TopEco avec échangeur de chaleur à eau combine parfaitement le chauffage de l'eau de toute la maison avec la vision esthétique de la cheminée. Vous pouvez à la fois profiter de la chaleur uniformément répartie dans les espaces les plus éloignés et d'une belle vision du feu brûlant. La conception de l'insert sans grille et le système de distribution d'air de combustion bien pensé et sans défaillance permettent à la vitre de rester claire et à l'échangeur d'eau de conserver une température optimale. Les parois intérieures de l'insert en matériau à excellentes performances d'accumulation, le déflecteur en céramique Refrabox et le système original de distribution d'air garantissent un rendement élevé et le maintien d'une culture de combustion élevée. La série Nemo TopEco se distingue par une étanchéité élevée. Si l'air comburant est amené de l'extérieur du bâtiment, alors ces inserts peuvent fonctionner dans des locaux à ventilation mécanique (récupération). Équipement standard : • échangeur d'eau très efficace • système intégré de régulation très précise de l'air de combustion et rideau d'air sur la vitre • double four isolé doublé de céramique Refrabox • déflecteur céramique Refrabox • vitre avec surimpression, donnant un design minimaliste • revêtement esthétique de la face intérieure du cadre avec bandes inox • refroidisseur à chemise d'eau très efficace • finition noire ou inox • poignée froide élégante et ergonomique Equipement supplémentaire : • deuxième verre • façade de finition du cadre - étroit ou large, noir ou inox
Spécification
  • Heating power [kW] - 24 Regular glass [mm] - corner (685 + 340) x 350 Insert height [mm] - 1296 Insert width [mm] - 820 Insert depth [mm] - 573 Efficiency [%] - 85 Average fuel consumption [kg/h] - 6,5 - 8 Weight [kg] - 245 Chimney diameter [mm] - 201 Water capacity [l] - 55 Air intake diameter [mm] - 125 Heating capacity of water circuit [kW] - 18
Spécifications techniques
  • Réference unique.Nemo4BTopEco
  • Famille de produitsHeaters
  • Groupe de produitsFireplaces
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-12-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1296
  • Largeur (mm)806
  • Profondeur (mm)573
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireCéramique
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)245
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCHeating stoves
  • Code UNSPSC40101808
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fireplace hearths
  • Code CSI MasterFormat 201410 32 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplace Inserts
  • Numéro OmniClass23-19 17 00
  • Titre OmniClassFireplaces