Publier vos produits
nano_armchair
nano_armchair
nano_armchair
nano_armchair
nano_armchair
    Unimebel

    nano_armchair

    Traduit par Google,
    Une intéressante collection de style scandinave. Le dossier haut et le profil correct offrent un maximum de confort et de commodité. La véritable ornementation est due aux éléments en bois de frêne, dont le motif unique est clairement souligné par l'utilisation d'huiles naturelles. La collection séduit par sa forme unique et offre une inspiration attrayante pour l'agencement des intérieurs modernes.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.nano_armchair
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsNano
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-09-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1100
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)780
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56