EUROBATEX® AT Flexible elastomeric foam (FEF) for duct and pipe thermal insulation

EUROBATEX® AT Flexible elastomeric foam (FEF) for duct and pipe thermal insulation

Traduit par Google,
Sans CFC ni HCFC, GWP zéro Isolation thermique élastomère souple conforme à la norme européenne EN 14304. Disponible sous forme de tubes, feuilles, bobines et rubans auto-adhésifs, EUROBATEX AT est un matériau souple à cellules fermées avec une surface à haute émissivité. Basé sur un polymère différent de l'EUROBATEX, il est adapté à une utilisation continue à 150 °C et peut être utilisé à l'extérieur sans protection. L'utilisation principale d'EUROBATEX AT est sur les tuyauteries de chauffage solaire, mais c'est aussi une option polyvalente et utile pour la conservation de l'énergie et la protection du personnel dans les applications commerciales, industrielles et institutionnelles. EUROBATEX AT est sans PVC, ce qui le rend adapté à une utilisation sur des tuyauteries en acier inoxydable austénitique. Les tubes EUROBATEX AT sont injectés de talc pour réduire les frottements et assurer une installation plus facile
Spécification
  • Black closed cell flexible elastomeric foam (FEF), available in flat sheets or rolls (also in self-adhesive version) and in pipe sections with thicknesses from 6 mm to 32 mm. - CE Marked - Euroclass: E - Thermal conductivity at 0°C: λ = 0,038 W/mK
Spécifications techniques
  • Réference unique.Eurobatex-AT
  • Famille de produitsDuct and pipe insulation
  • Groupe de produitsEurobatex AT
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalElastomère
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Titre OmniClassThermal Insulation 
  • Numéro OmniClass23-13 25 19