EUROBATEX® Flexible elastomeric foam (FEF) for duct and pipe thermal insulation

EUROBATEX® Flexible elastomeric foam (FEF) for duct and pipe thermal insulation

Traduit par Google,
Sans CFC ni HCFC, GWP zéro Isolation thermique en élastomère souple conforme à la norme européenne EN 14304. Disponible sous forme de tubes, de feuilles, de bobines et de rubans auto-adhésifs, EUROBATEX est un matériau pare-vapeur intégral à cellules fermées avec une surface à haute émissivité ce qui en fait le produit idéal pour le contrôle de la condensation sur les services de réfrigération, de climatisation et de double température. Il a également une classification de fumée s2 selon EN 13501-1 test de réaction au feu pour tuyaux et rubans. Grâce à sa faible conductivité thermique, EUROBATEX assure, même à des épaisseurs plus faibles, la conservation de l'énergie, le contrôle de la température, la protection des personnes ou la protection contre le gel.
Spécification
  • Black closed cell flexible elastomeric foam (FEF), available in flat sheets or rolls (also in self-adhesive version) and in pipe sections with thicknesses from 6 mm to 50 mm.
    - CE Marked
    - Euroclass: pipes - BL-s2,d0; sheets thicknesses ≤50mm B-s3,d0
    - Thermal conductivity at 0°C: pipes thicknesses ≤25mm λ = 0,033 W/mK; pipes thicknesses >25mm λ = 0,035 W/mK; sheets thicknesses ≤32mm λ = 0,033 W/mK; sheets thicknesses >32mm λ = 0,034 W/mK
    - Water vapour diffusion resistance factor: pipes thickness ≤19mm µ ≥ 10000; pipes thickness >19mm µ ≥ 7000; sheets thickness ≤25mm µ ≥ 10000; sheets thickness >25mm µ ≥ 7000
    - FM Approved
    - UL Certified
    - EPD Available
Spécifications techniques
  • Réference unique.eurobatex
  • Famille de produitsDuct and pipe insulation
  • Groupe de produitsEurobatex
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalElastomère
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Numéro OmniClass23-13 25 19