EUROBATEX® HF Halogen-free flexible elastomeric foam (FEF) for duct and pipe thermal insulation
Traduit par Google,
EUROBATEX HF est une mousse de caoutchouc expansé flexible sans halogène (FEF) conforme à la norme européenne EN 14304. Tubes, feuilles et rubans isolants sans CFC, HCFC, halogène et PVC pour l'isolation thermique de la réfrigération, de la climatisation, du chauffage et de la plomberie services dans les applications commerciales, industrielles et domestiques, en particulier partout où un haut niveau de sécurité est requis (hôpitaux, usines pharmaceutiques, lieux de divertissement publics, aéroports, bureaux publics, navires et trains). Convient pour une utilisation continue à +130 °C.
Spécification
Black closed-cell flexible elastomeric foam (FEF) without halogens (Chlorine, Bromine, Fluorine) and PVC; available in flat sheets or rolls (also in self-adhesive version) with thicknesses from 6 mm to 32 mm and in pipe sections with thicknesses from 13 to 32 mm. - CE Marked - Euroclass: pipes - DL-s2,d0; sheets thicknesses ≤25mm - D-s3,d0; sheets thickness 32mm - E - Thermal conductivity at 0°C: λ = 0,036 W/mK - Water vapour diffusion resistance factor: µ ≥ 2000 - UL Certified - EPD Available