Publier vos produits
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 450
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 450
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 450
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 450
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 450
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 450
    Unisport

    Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 450

    Traduit par Google,

    Agorespace d'Unisport est une multiarène qui engage tout le monde, quel que soit l'âge, et offre un environnement local meilleur et inclusif. Il s'agit d'une installation sportive à proximité conçue pour accueillir jusqu'à 8 sports différents, ce qui la rend polyvalente et adaptable aux besoins et aux circonstances de chacun.

    Agorespace multiarena est extrêmement durable et présente une construction hautement sécurisée pour éviter les blessures et le vandalisme. La multiarena est également équipée d'amortisseurs de vibrations afin de minimiser les niveaux de bruit pour les résidences voisines.

    Spécification
    • Size: 30m x 15 m

    Spécifications techniques
    • Réference unique.multiarenas-in-wood-steel-agorespace-first-mb3-450
    • Famille de produitsOutdoor activities
    • Groupe de produitsMultiarenas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Sièges en gradins