Publier vos produits
Mìro, handsfree audio doorphone for 2Voice
Urmet
Archivé

Mìro, handsfree audio doorphone for 2Voice

Suitable for wall or flush mounting. Fitted with audio module, door opener button and other auxiliary buttons
Spécification
  • 2 programmable push button for additional services Backlit push button for voice on/off Backlit button for door open Second gate open button 2 buttons to release intercom calls Adjustable call volume Possibility to select the call tone MUTE function Input for the floor call Call repeat output 2 input for YOKIS connection
Spécifications techniques
  • Réference unique.1183_7
  • Famille de produitsVideo Intercom
  • Groupe de produitsHands-free Audio Doorphone
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)80
  • Largeur (mm)110
  • Profondeur (mm)19
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Code ETIMEC000779
  • Nom ETIMIndoor station door communication