Publier vos produits
Moniteur de 4,3" mains-libres 2Voice Mìro 1750/6
Urmet
Archivé

Moniteur de 4,3" mains-libres 2Voice Mìro 1750/6

Afficheur de moniteur en couleurs 16:9 de 4,3" avec bouton d’ouverture de porte et 3 autres boutons pour les fonctions supplémentaires (ouverture de l’entrée, commande de l’éclairage de l’escalier, appel d’échange, etc.).

Spécification
    • Couleur : blanc poli
    • Réglage du volume des appels
    • Sélection de la sonnerie pour les appels à l’extérieur et les appels à l’étage
    • Réglage de la luminosité et des couleurs
    • Ouverture du deuxième accès pour les véhicules
    • LED de signalisation des appels et d’autres fonctions actives
    • Possibilité d’effectuer 3 appels intercom vers un autre appartement
    • Support en métal pour installation murale
    • Programmation avec Dip-Switch
    • Boucle d’induction intégrée pour les utilisateurs d’appareils acoustiques
    • Installation murale ou encastrée

Spécifications techniques
  • Réference unique.1750-6
  • Famille de produitsVideo Intercom
  • Groupe de produitsHands-free Video Doorphone
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)129
  • Largeur (mm)160
  • Profondeur (mm)23
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enChine
  • Poids net (Kg)0.66
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Nom UNSPSCIntercom systems
  • Code UNSPSC43221525
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_27_43
  • Description de l'Uniclass 2015Intercom remote handsets
  • Code CSI MasterFormat 201427 51 23.30
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Intercommunications and Program Systems
  • Numéro OmniClass23-37 23 17 13
  • Titre OmniClassDoor Entry Telephones
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security