IT XPS NIII - I 40 mmIT XPS NIII - I 40 mmIT XPS NIII - I 40 mm
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
URSA

IT XPS NIII - I 40 mm

Traduit par Google,
Les produits en polystyrène extrudé URSA XPS sont d'excellents isolants thermiques avec de nombreux avantages. Leur structure à cellules fermées permet une conductivité thermique très faible et des niveaux élevés d'isolation thermique. URSA XPS possède également d'excellentes propriétés mécaniques, avec une résistance à la compression de 300 kPa. Cette caractéristique, associée à une faible absorption d'eau, fait de l'URSA XPS un excellent choix pour l'isolation thermique au sommet des toits plats (toit inversé) ; mur contre sol; sous-sol; plancher radiant au sol.
Spécification
  • URSA XPS NIII I extruded polystyrene panel in compliance with EN 13164, smooth surfaces with leather, straight edges on all sides, with the following characteristics: width 600 mm, length 1250 mm, thickness 40 mm; reaction to fire Euroclass E; thermal conductivity λD 0,033 W/mK and thermal resistance RD 1,25 m2K/W for thickness 40 mm; short-term compressive strength (for 10% deformation) ≥ 300 kPa and long-term compressive strength (for a deformation ≤ 2%, after 50 years) of 130 kPa; deformation under load and temperature (40 kPa-70°C) ≤ 5%; long-term water absorption rate for total immersion (28 days) 0.2÷0.4%; water vapour resistance factor µ 100; average percentage value of closed cells ≥ 95 %; dimensional stability (70°C-90%UR) ≤ 5%; frost-freeze cycle resistance <1%; use limit temperature -50/+75 °C; thickness tolerance -2/+2 mm; specific heat 1.450 J/(Kg K).
Spécifications techniques
  • Réference unique.IT_MAT_XPS_N_300_33_I_40_1
  • Famille de CollectionsURSA XPS
  • CollectionInsulation
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2019-10-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)40
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène extrudé
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enSlovénie
  • Poids net (Kg)1.2
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Description de l'Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Titre OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11 13

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie
Saint-Marin

Produits similaires