Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

BE URSA PURE 35 QN, 140 mm

No d'article: BE_MAT_GLW_PUO_Pure_35_QN_140_1
Fabricant: URSA
Famille de produits: URSA PURE ONE
Groupe de produits: Insulation
Largeur (mm): 1000
Hauteur (mm): 1000
Profondeur (mm): 140
Date de publication: 2019-05-20
Numéro d'édition: 1
Type: Matériaux de construction
Télécharger (6)
URSA PUREONE est un matériau isolant haute performance à base de laine minérale utilisé pour l'isolation thermique et acoustique des bâtiments. En outre, il est sans formaldéhyde, très doux et contient peu de poussière.

URSA PURE 35 QN (λ35) est un panneau roulé nu de laine minérale convenant à l'isolation thermique et acoustique des toits en pente.
Largeur: 1200 mm
Hauteur: 4050 mm
Code du produit : 2140503


Materiau principal: Mineral wool
Materiau secondaire:
Créé en: Belgium
Fabriqué en: France
Poids net (kg): 3.08

Catégorie de BIMobject: Matériaux de construction - Isolation
Nom UNSPSC: Insulation
Code UNSPSC: 3014
Uniclass 1.4 Code: L66183
Uniclass 1.4 la description: Insulating board
Uniclass 2.0 Code: PR-45-06-50
Uniclass 2.0 la description: Mineral Wool Insulation
Uniclass 2015 Code: Pr_25_57_06_53
Uniclass 2015 la description: Mineral wool insulation
NBS Reference Code: 45-06-50
NBS Reference la description: Mineral Wool Insulation
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Thermal Insulation
Numéro OmniClass: 23-13 25 19 13 11
Titre OmniClass: Fiberglass Blanket Thermal Insulation
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Belgium

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Nom Valeur
Application Insulation
Colour White
Flame Spread Index Euroclass A1
Material Mineral wool
Thermal Insulance Lambda = 0,035 W/(mK)
Thermal Resistance R = 4,00 m²K/W
Thickness 140 mm
Vapour Permeability < 1
Water Barrier ≤ 1 kg/m2

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour White
Material Mineral wool

System Family Properties

SystemFamilyProperties

Nom Valeur
Thickness 140 mm

BIMobject®