Publier vos produits
Bureau 1750x750 mm
Bureau 1750x750 mm
Bureau 1750x750 mm
Bureau 1750x750 mm
Bureau 1750x750 mm
Bureau 1750x750 mm
Bureau 1750x750 mm
Bureau 1750x750 mm

    Bureau 1750x750 mm

    4.7 sur 5 étoiles4.7(7 Avis)

    Inventés en 1965 par Paul Schaerer et l'architecte Fritz Haller, et fabriqués depuis en Suisse, les tables et bureaux USM Haller sont le complément parfait du système d'aménagement éponyme. 

    Qualité de fabrication, modularité, résistance dans le temps, personnalisation et adaptabilité sont les qualités de cette gamme utilisée depuis plus de 50 ans dans de nombreux projets dans le monde entier : bureaux, espaces publics et commerciaux, musées, bibliothèques, etc.
    Certifications : Greenguard, Cradle to Cradle, GS.
    Eligible pour les projets Leed.

    Spécification
    • Table USM Haller table 1750x750/740 mm

      Existe dans plusieurs dimensions standard : 750x750, 1250x750, 1500x750, 1750x750, 2000x750, 2250x750, 2500x750, 3000x750, 1000x1000, 1250x1000, 1500x1000, 1750x1000, 2000x1000, 2250x1000, 2500x1000, 3000x1000 mms

      Peut être associée au mobilier USM Haller ainsi qu'à une une large gamme d'accessoires :  paniers pour câbles, plumier pivotant, supports écrans, support unité centrale, etc

      Disponible dans un large choix de finition de plateau : Stratifié ( gris perle, gris pastel, gris moyen, gris foncé), MDF Thermolaqué (Blanc pur RAL 9010), Linoleum (nero, ash, charcoal, pebble, mauve), Fenix (nero ingo, bianco kos, grigio londra), Placage bois (hêtre naturel vernis, chêne teinté noir vernis, chêne naturel vernis, chêne teinté blanc vernis, chêne naturel huilé, chêne teinté marron huilé), Verre transparent, Verre laqué (blanc pur RAL 9010, gris clair RAL 7035, gris argent USM, gris moyen RAL 7005,  anthracite RAL 7016,  noir graphite RAL 9011, bleu acier RAL 5011, bleu gentiane RAL 5010,  vert USM, jaune or RAL 1004, orange pur RAL 2004, rouge rubis USM, marron USM et beige USM), Verre dépoli laqué  (blanc pur RAL 9010, gris clair RAL 7035,  gris moyen RAL 7005,  anthracite RAL 7016,  noir graphite RAL 9011, bleu acier RAL 5011)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.USM_Haller_table_desk_003
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)740
    • Largeur (mm)1750
    • Profondeur (mm)750
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePanneau de particules
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)39
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 19 11 11
    • Titre OmniClassMetal Modular General Casework
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS