Publier vos produits
Comptoir d'enregistrement nomade, modifiable
Comptoir d'enregistrement nomade, modifiable
Comptoir d'enregistrement nomade, modifiable

    Comptoir d'enregistrement nomade, modifiable

    Modulable | Personnalisable | Modifiable | Durable | Intemporel | Adaptable

    Inventés en 1965 par Paul Schaerer et l'architecte Fritz Haller, et fabriqués depuis en Suisse.

    Certifications : Greenguard, Cradle to Cradle, GS.

    Eligible pour les projets LEED. 

    Spécification
    • USM Haller comptoir d'enregistrement 1286x886/1090 mm

      4 types de porte disponibles :  abattante, coulissante, escamotable et vitrée.

      Panneaux d'habillage thermo laqués.  Structure tubulaire composée de tubes et boules chromés sur patins de nivelage. Chaque compartiment se décline en longueur profondeur et hauteur dans des dimensions allant de 100 à 750 mm. Une large gamme d'accessoires vient également élargir la fonctionnalité des meubles :  tablette intermédiaires, rayon coulissant, découpe pour câbles, etc.

      Disponible dans 15 coloris: blanc pur RAL 9010, gris clair RAL 7035, argent mat USM , gris moyen RAL 7005, anthracite RAL 7016,  noir graphite RAL 9011, bleu acier RAL 5011, bleu gentiane RAL 5010, vert USM , jaune or RAL 1004, orange pur RAL 2004, rouge rubis USM,  marron USM, beige USM et vert olive;RAL 6003.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.USM_Haller_Airportsystems_Check-in-desk_002
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1380
    • Largeur (mm)786
    • Profondeur (mm)536
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)52
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 19 11
    • Titre OmniClassModular General Casework
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS