USM Haller meuble de séparation avec écran de distanciation 1536x536/740-1240 mm
1 écran en verre sécurit 4 tiroirs et 2 compartiments ouverts
4 types de porte disponibles : abattante, coulissante, escamotable et vitrée.
Panneaux d'habillage thermo laqués. Structure tubulaire composée de tubes et boules chromés sur patins de nivelage. Chaque compartiment se décline en longueur profondeur et hauteur dans des dimensions allant de 100 à 750 mm. Une large gamme d'accessoires vient également élargir la fonctionnalité des meubles : tablette intermédiaires, rayon coulissant, découpe pour câbles, etc.
Disponible dans 15 coloris: blanc pur RAL 9010, gris clair RAL 7035, argent mat USM , gris moyen RAL 7005, anthracite RAL 7016, noir graphite RAL 9011, bleu acier RAL 5011, bleu gentiane RAL 5010, vert USM , jaune or RAL 1004, orange pur RAL 2004, rouge rubis USM, marron USM, beige USM et vert olive;RAL 6003.