Publier vos produits
USM Haller table d'appoint
USM Haller table d'appoint
USM Haller table d'appoint

    USM Haller table d'appoint

    Inventés en 1965 par Paul Schaerer et l'architecte Fritz Haller, et fabriqués depuis en Suisse, les tables et bureaux USM Haller sont le complément parfait du système d'aménagement éponyme. 

    Qualité de fabrication, modularité, résistance dans le temps, personnalisation et adaptabilité sont les qualités de cette gamme utilisée depuis plus de 50 ans dans de nombreux projets dans le monde entier : bureaux, espaces publics et commerciaux, musées, bibliothèques, etc.
    Certifications : Greenguard, Cradle to Cradle, GS.
    Eligible pour les projets Leed.

    Spécification
    • USM Haller table d'appoint  886x536/390 mm

      4 types de porte disponibles :  abattante, coulissante, escamotable et vitrée.

      Panneaux d'habillage thermo laqués.  Structure tubulaire composée de tubes et boules chromés sur patins de nivelage. Chaque compartiment se décline en longueur profondeur et hauteur dans des dimensions allant de 100 à 750 mm. Une large gamme d'accessoires vient également élargir la fonctionnalité des meubles :  tablette intermédiaires, rayon coulissant, découpe pour câbles, etc.

      Disponible dans 14 coloris: blanc pur RAL 9010, gris clair RAL 7035, argent mat USM , gris moyen RAL 7005, anthracite RAL 7016,  noir graphite RAL 9011, bleu acier RAL 5011, bleu gentiane RAL 5010, vert USM , jaune or RAL 1004, orange pur RAL 2004, rouge rubis USM,  marron USM et beige USM.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.USM_Haller_world-of-plant_003
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)390
    • Largeur (mm)886
    • Profondeur (mm)536
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 19 11
    • Titre OmniClassModular General Casework
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS