Publier vos produits
Table ronde relevable, Ø900 mm
Table ronde relevable, Ø900 mm
Table ronde relevable, Ø900 mm
Table ronde relevable, Ø900 mm
Table ronde relevable, Ø900 mm
Table ronde relevable, Ø900 mm
Table ronde relevable, Ø900 mm
Table ronde relevable, Ø900 mm
Table ronde relevable, Ø900 mm

    Table ronde relevable, Ø900 mm

    Création et fabrication suisse.

    Certifications : Greenguard, Cradle to Cradle.
    Eligible pour les projets Leed.
    Reconnus pour leur qualité de fabrication et leur robustesse remarquables, les tables et bureaux Kitos ont déjà eté choisis depuis des années dans de nombreux projets dans le monde entier : bureaux, musées, bibliothèques, espaces publics et commerciaux, etc.

    Spécification
    • Table USM Kitos E diam 900/700-1110 mm

      Existe dans plusieurs dimensions standard : Ø 900, Ø1100, 750x750, 900x900 mm

      Peut être associé au mobilier USM Haller.

      Disponible dans un large choix de finition de plateau : Stratifié ( gris perle, gris pastel, gris moyen, gris foncé), MDF Thermolaqué (Blanc pur RAL 9010), Linoleum (nero, ash, charcoal, pebble, mauve), Fenix (nero ingo, bianco kos, grigio londra), Placage bois (hêtre naturel vernis, chêne teinté noir vernis, chêne naturel vernis, chêne teinté blanc vernis, chêne naturel huilé, chêne teinté marron huilé).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.USM_Kitos_table_round-table_002
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)740
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePanneau de particules
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)28
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 19 11 11
    • Titre OmniClassMetal Modular General Casework
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS