Publier vos produits
FLUSH DOORS
Vahle

FLUSH DOORS

Traduit par Google,

Vahle livre des portes en bois massif avec la possibilité d'une grande liberté architecturale. Les portes sont fabriquées spécifiquement pour chaque projet, c'est-à-dire avec des finitions en surhauteur, pleines, plaquées ou laquées, des charnières cachées et des exigences anti-feu et anti-bruit. Nos portes affleurantes sont adaptées au projet individuel. Nous proposons une large gamme de finitions massives, par exemple en chêne, acajou et teck, plaquées dans différentes essences de bois ou peintes avec une laque PU dans n'importe quelle couleur RAL / NCS.

L'architecture contemporaine est façonnée par de nombreux paramètres, qui nécessitent constamment des solutions innovantes.

Pompe et charnière de porte dissimulées

Certaines des techniques populaires pour la porte moderne sont la pompe de porte cachée et la charnière cachée. Les éléments sont insérés dans le vantail de la porte et ne sont donc visibles que lorsque la porte est ouverte.

Les surfaces des portes correspondent au sol ou à la cuisine

La surface de la porte est souvent le facteur le plus important. Vahle peut créer une surface qui correspond, par exemple, au sol ou à la cuisine. C'est ainsi que la porte moderne s'intègre dans l'architecture globale du bâtiment.

La porte intérieure moderne peut être fournie comme porte coupe-feu, porte insonorisée et porte de sécurité.



Spécification
  • Branddør Branddøre Glat dør indvendig dør

Spécifications techniques
  • Réference unique.BD30_1
  • Famille de produitsPlain doors
  • Groupe de produitsEI30
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-05-27
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715