Publier vos produits
VALSIR NICKEL-PLATED MANIFOLDS
VALSIR NICKEL-PLATED MANIFOLDS
VALSIR NICKEL-PLATED MANIFOLDS
    Valsir

    VALSIR NICKEL-PLATED MANIFOLDS

    4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)
    Traduit par Google,
    Gamme complète de collecteurs modulaires avec vannes d'arrêt rouges ou bleues. Fabriqué en alliage de laiton nickelé adapté au système d'alimentation Pexal® Laiton. Familles Revit de 2 à 10 prises.
    Spécification
    • PEXAL® BRASS. Range of fittings in brass alloy for water supply, heating, cooling and refrigerating systems. Press fttings with a multipress profle (H, TH, U, C) made of a brass alloy CW617N obtained by hot moulding and processing, provided with o-ring seals made of black NBR that are CE marked and in compliance with EN 682, and a seal to prevent contact between the aluminium in the pipe and the brass ftting, and a stainless steel AISI 304 sleeve with 4 holes to verify the complete insertion of the pipe, marked with the diameter of the ftting and the pressing profles that can be used. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with EN ISO 21003, according to the classes of use 1, 2, 4 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C; the system is also certifed for transporting drinking water. In the event of incomplete pressing, the fttings will leak during pressure testing of the system for identifcation of installation errors. Male and female threads produced in compliance with ISO 10226.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.NICKEL-PLATED-MANIFOLDS
    • Famille de produitsSupply Systems
    • Groupe de produitsValsir PEXAL®Brass
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2016-12-05
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
    • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Ss_55
    • Description de l'Uniclass 2015Piped supply systems
    • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
    • Titre OmniClassManifolds
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie