Publier vos produits
PUSH PLATES WC - P3
PUSH PLATES WC - P3
PUSH PLATES WC - P3
    Valsir

    PUSH PLATES WC - P3

    Traduit par Google,
    Valsir associe ses réservoirs à une série de plaques de poussée au style soigné et épuré, fabriquées dans différentes finitions en ABS ou en métal. Les plaques et les commandes Valsir répondent aux critères de fonctionnalité maximale et jouent un rôle important en termes d'esthétique exprimée par la position du WC dans la salle de bain.
    Spécification
    • Push plates for in-wall flush cisterns made by ABS, dimensions 215x145mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PLATES_P3
    • Famille de produitsIn-Wall Flush Cisterns
    • Groupe de produitsPush plates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)215
    • Profondeur (mm)6.5
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33_68
    • Description de l'Uniclass 2015Push plates
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste