Publier vos produits
VALSIR RAINPLUS®
VALSIR RAINPLUS®
VALSIR RAINPLUS®
    Valsir

    VALSIR RAINPLUS®

    4.4 sur 5 étoiles4.4(11 Avis)
    Traduit par Google,
    La solution ultime en cas de pluie. Rainplus® représente la technologie la plus moderne dans le secteur de la construction et dans le drainage des précipitations des toits des bâtiments de moyenne et grande taille. Le système utilise la hauteur du bâtiment comme force motrice, ce qui, associé à l'effet de la dépression, permet d'atteindre des débits à grande vitesse, maximisant ainsi l'efficacité du drainage. Le système de drainage siphonique Rainplus® est composé de sorties spéciales brevetées, conçues et testées selon la norme américaine ASME A112.6.9 et la norme européenne EN 1253 et connectées à des tuyaux en polyéthylène haute densité HDPE®. Les sorties intègrent également des composants spéciaux qui permettent l'installation sur tout type de toit et de feuille d'étanchéité.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RAINPLUS
    • Famille de produitsSiphonic Roof Drainage System
    • Groupe de produitsRAINPLUS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolyéthylène
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCSortie
    • Nom UNSPSCRoofing drains
    • Code UNSPSC30151605

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie