Publier vos produits
VALSIR TRIPLUS
VALSIR TRIPLUS
VALSIR TRIPLUS
    Valsir

    VALSIR TRIPLUS

    4.4 sur 5 étoiles4.4(24 Avis)
    Traduit par Google,
    L'évolution des systèmes d'évacuation et d'évacuation à emboîtement. TRIPLUS® est un système d'insonorisation à trois couches pour le système d'évacuation à haute et basse température, pour la ventilation du système d'évacuation et pour le drainage des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments civils et industriels (composé de polypropylène bleu clair pour les couches externes et internes et de polypropylène noir avec charges minérales pour la couche intermédiaire ). Industrialisé, produit et breveté par Valsir, qui garantit les niveaux de faibles émissions sonores du système de déchets requis par la réglementation, la loi et les normes en vigueur. Ces familles sont réalisées avec un niveau de paramétrage élevé pour améliorer le processus de conception et tirer pleinement parti des fonctionnalités de Revit. Lisez notre guide "comment utiliser" pour mieux gérer ces familles.
    Spécification
    • Triple-layer push-fit soundproof waste system. Soundproof waste system composed of pipes, fittings and accessories for drainage inside the building. Pipes made of three layers with an outside and inside layer in homo-polymer polypropylene and middle layer in black polypropylene with mineral loads. The fittings are made of homopolymer polypropylene with mineral loads. All the materials used in the production of the system are halogen free. Manufactured and certified by leading international bodies in compliance with EN 1451-1, suitable for the drainage of fluids, in compliance with ISO TR 10358, at an atmospheric pressure and a maximum operating temperature of 80°C and 95°C for short periods, with pH between 2 and 12. Can be used at environmental temperatures of no lower than -10°C. Used in the construction of waste systems inside the building or anchored externally to the walls of the building (application area B) or embedded directly in the concrete; also suitable for the creation of ventilation and rainwater drainage systems and vacuum systems. Joints are made with push-fit sockets and elastomer seals. The waste system has a sound level Lsc,A of 12 dB(A) measured with a flow of 2 l/s with a De 110 system in compliance with EN 14366 and certified by the Fraunhofer Institut Für Bauphysik in Stuttgart (P-BA 227/2006). Density of pipe at 23°C >1200 kg/m3 (inside layer >1800 kg/m3). Density of fittings at 23°C >1400 kg/m3, melt index (230°C - 2.16 kg) <5 g/10 min, elasticity modulus 1500 MPa, tensile strength >18 MPa, ultimate elongation >100%, linear heat expansion coefficient 0.08 mm/m•°C. Euroclass D-s3,d0 fire performance rating in compliance with EN 13501-1.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TRIPLUS
    • Famille de produitsWaste and Drainage System
    • Groupe de produitsTriplus
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2017-05-25
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireMinéral
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code ETIMEG015530
    • Nom ETIMPipes
    • Nom UNSPSCPlumbing connectors
    • Code UNSPSC40141720
    • Code Uniclass 2015En_50_30_98
    • Description de l'Uniclass 2015Wastewater collection pipelines
    • Code CSI MasterFormat 201422 13 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
    • Numéro OmniClass23-27 43 00
    • Titre OmniClassPipe Fittings
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie