Publier vos produits
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS
    Valsir

    VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS

    Traduit par Google,
    Le réservoir de chasse d'eau le plus performant de tous les temps. Tropea S représente une nouveauté absolue sur la scène internationale, un produit à la pointe de la technologie et innovant : le premier réservoir au monde conçu pour réduire le bruit généré lors de son utilisation. L'expérience acquise par Valsir dans les systèmes de vidage insonorisés Triplus®, Silere® et PP3 nous a permis d'atteindre des niveaux d'excellence également dans nos systèmes de chasse d'eau. Aux nombreux avantages de Tropea S, nous avons également ajouté le silence. Ces familles sont conçues avec un niveau de paramétrage élevé pour améliorer le processus de conception et tirer pleinement parti des fonctionnalités de Revit. Lisez notre guide "Comment utiliser" pour mieux gérer ces familles.
    Spécification
    • Tropea S dual flush in-wall cistern. Valsir Tropea S flush cistern for in-wall installations equipped with a dual flush actuation (partial or full) adjustable to 3 and 6 litres or 4.5 and 3 or 4 and 2 litres, in compliance with CE EN 14055-CLI-4/5/6-NLI-VRII VALSIR TROPEAS. Possibility to combine, in the same cistern double mechanical actuations and double remote pneumatic actuation. Shield moulded in one piece only in Polypropilene addictivated with high sound proofing performance and covered by a 5mm EPS anticondensation layer.Stop valve pre-assembled and equipped with rotating fitting in brass for connection to water supply and provided with removable rapid coupling for connection to Compact backpressure float valve, resistant to dynamic pressure from 0.5 to 20 bar. The combination between float valve and stop valve must be certified, ISO3822, class 1 at 3 bar and class 1 at 5 bar. 56 mm flush pipe completely covered with polystyrene with 45 mm connection to WC pan that is adjustable in height even following installation. A total installation depth of 84 mm. TropeaS Block S90 dual flush in-wall cistern for wall-hung pan. Valsir TropeaS flush cistern for in-wall installations equipped with a dual flush actuation (partial or full) adjustable to 3 and 6 litres or 4.5 and 3 or 4 and 2 litres, in compliance with CE EN 14055-CLI-4/5/6-NLI-VRII VALSIR TROPEAS. Possibility to combine, in the same cistern double mechanical actuations and double remote pneumatic actuation. Shield moulded in one piece only in Polypropilene addictivated with high sound proofing performance and covered by a 5mm EPS anticondensation layer. Stop valve pre-assembled and equipped with rotating fitting in brass for connection to water supply and provided with removable rapid coupling for connection to Compact backpressure float valve, resistant to dynamic pressure from 0.5 to 20 bar. The combination between float valve and stop valve must be certified, ISO3822, class 1 at 3 bar and class 1 at 5 bar. A total installation depth of 90 mm. Metal frame painted black using varnishing, appropriate also for installations of wall-hung WC pans in light walls (such as plasterboard). Provided with 120 mm feet that are adjustable in height and can be turned parallel or perpendicular to the frame, supplied with brackets with extension for fixing at a distance of up to 170 mm from the wall and supplied with diameter 90 mm polypropylene "compact" waste bend with a length of 400 mm. Frame in compliance with EN 997 in relation to 400 kg load bearing test.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TROPEA-S
    • Famille de produitsIn-Wall Flush Cisterns
    • Groupe de produitsTROPEA S
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2017-05-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireMinéral
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018