Publier vos produits
UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - PAM
UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - PAM
    Valsir

    UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - PAM

    Traduit par Google,

    Collecteur modulaire pré-assemblé pour chauffage radiant en PA-M.

    Spécification
    • Manifoldkit completely pre-mounted in PA-M composed of supply and return manifoldcreated by assembling single modules in PA-M equipped with special connectionsystem and G¾"x18 Euroconus connections.

      Themanifold is equipped with flow regulation on the supply and valves withthermostat option on return, supplied with fixing brackets.

      Visualflow regulators (0.5-5 l/min) on the supply with possibility of removal forcleaning without emptying the circuits and aperture blockage at desired flowvalue.

      Themanifold is equipped with 1"¼ tailpieces with thermometer and compact airvent and discharge groups.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.UFH_Manifold_PAM
    • Famille de produitsUnderfloor Heating System
    • Groupe de produitsPAM
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireMinéral
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Nom UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Code UNSPSC401018
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_92
    • Description de l'Uniclass 2015Underfloor heating and cooling manifolds
    • Code CSI MasterFormat 201423 83 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiant-Heating Hydronic Piping
    • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
    • Titre OmniClassManifolds
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (42)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (7)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (8)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (24)