Publier vos produits
BATHROOM FRAMES - BIDET
BATHROOM FRAMES - BIDET
BATHROOM FRAMES - BIDET
BATHROOM FRAMES - BIDET
BATHROOM FRAMES - BIDET
    Valsir

    BATHROOM FRAMES - BIDET

    Traduit par Google,
    Valsir propose trois types de châssis différents capables de satisfaire toutes les exigences d'installation. Les cadres de blocs garantissent la fiabilité et une installation facile.
    Spécification
    • Valsir bidet Block S80 frame for wall-hung bidet, depth of 80 mm, mounted on black painted tubular frame. Provided with 200 mm feet that are adjustable in height and can be turned parallel or perpendicular to the frame, supplied with brackets with extension for fixing at a distance of up to 170 mm from the wall. Supplied with two M12 threaded rods for wall mounting of wall-hung bidet, brass fittings with anti-vibration rubber and supplied with D 50 waste bend and fixing material. Pre-mounted and supplied with perforated plate for connection of fittings which allows the fittings to be positioned as required.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BIDET_FRAMES
    • Famille de produitsMOUNTING BATHROOM FRAMES
    • Groupe de produitsBidet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCBidets
    • Code UNSPSC30181502
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures