Publier vos produits
VALSIR CUBIK FLUSH CISTERNS
VALSIR CUBIK FLUSH CISTERNS
    Valsir

    VALSIR CUBIK FLUSH CISTERNS

    Traduit par Google,
    Réservoir idéal pour l'exploitation de l'espace Les caractéristiques du produit Cubik le rendent parfait pour une installation dans des parois de conduit avec la possibilité de raccorder le réservoir au bac avec un tuyau de chasse flexible. La possibilité d'une installation déportée jusqu'à 700 mm et une opération frontale ou supérieure complètent ses caractéristiques de polyvalence maximale.
    Spécification
    • Cubik block dual flush in-wall cistern Valsir Cubik in-wall cistern in HDPE supplied with pneumatic dual flush valve with option of two flush volumes of 3/6 litres in compliance with CE EN14055-CLI-6/7-NLI-VRI. Possibility of front or top control, depth of 180 mm, lined internally with polystyrene. Supplied with D 56 flush pipe and D 45 outlet, flexible connection/stop valve (removable type from flanged fitted for maintenance) and removable stop valve (square type for total closure of the water inlet hole), mounted on tubular metal frame painted black using the cataphoretic painting process. Provided with 200 mm feet that are adjustable in height and can be turned parallel or perpendicular to the frame, supplied with brackets with extension for fixing at a distance of up to 170 mm from the wall, D 90/110 - 90/100 (PVC) wall waste bend, connection pipes and fixing material for the cistern and pan. Frame in compliance with EN 997 in relation to 400 kg load bearing test for mounting wall-hung pans with anchoring to floor. The cistern can be offset up to 70 cm from the WC. Dimensions of standard control plate: 215x145x15 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CUBIK
    • Famille de produitsIn-Wall Flush Cisterns
    • Groupe de produitsCubik
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2016-04-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireMinéral
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018