Publier vos produits
VALSIR PEXAL EASY®
VALSIR PEXAL EASY®
VALSIR PEXAL EASY®
    Valsir

    VALSIR PEXAL EASY®

    Traduit par Google,
    PEXAL EASY®, raccords à passage intégral en technopolymère. Pexal Easy® est un système de raccords avancé en technopolymère (PPSU) pour les systèmes d'alimentation en eau, de chauffage, de refroidissement et de réfrigération, en plus d'être la solution idéale pour les systèmes d'air comprimé, pour les applications dans les environnements marins et les installations industrielles en général. Il est utilisé avec le tuyau Pexal® et garantit une augmentation de 30% de l'alésage par rapport aux raccords à compression ou à sertir normaux, grâce également au processus de manchonnage des tuyaux. Les raccords peuvent être réutilisés et les temps d'installation sont réduits au minimum. PEXAL®, un système d'excellence. Pexal® est composé de tubes multicouches et de différents types de raccords capables de répondre aux exigences de diverses techniques et applications d'installation : de la distribution d'eau potable chaude et froide aux systèmes d'alimentation en eau centralisés, des systèmes de chauffage par radiateurs et ventilateurs au plancher radiant, systèmes de chauffage et de refroidissement muraux et de plafond, des systèmes à air comprimé aux installations industrielles. Le système multicouche Pexal® associe les qualités du polyéthylène réticulé PE-Xb à celles de l'aluminium ; le polyéthylène réticulé PE-Xb garantit d'excellentes propriétés mécaniques, chimiques et physiques, et le tube en aluminium soudé bout à bout améliore la résistance mécanique, introduisant flexibilité et souplesse, qualités fondamentales pour accélérer et simplifier les opérations d'installation.
    Spécification
    • PEXAL EASY®. Range of fttings in techno polymer for water supply, heating, cooling and refrigerating systems. Fittings in PPSU (Polyphenylsulfone) obtained by moulding with o-ring seals in elastomer and pipe joints obtained by socketing, suitable for the construction of hot and cold water distribution networks, heating and cooling circuits, air-conditioning, compressed air supply systems, and industrial plants in general. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with EN ISO 21003, according to the classes of use 1, 2, 4 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C; the system is also certifed for transporting drinking water. Male and female threads produced in compliance with ISO 10226. PEXAL®. Multilayer piping system for water supply, heating, cooling and refrigerating systems. Pexal® water supply system suitable for the creation of networks for the distribution of hot and cold water, heating and cooling circuits, air-conditioning, compressed air supply systems, and industrial plants in general. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with EN ISO 21003, according to the classes of use 1, 2, 4 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C; the system is also certifed for transporting drinking water. It is composed of multilayer pipes made of halogen free PE-Xb in the inside and outside layers, crosslinking with the use of silanes, a middle layer of aluminium that is butt-welded lengthwise using the TIG welding technique certifed by IIS (Italian Welding Institute - Istituto italiano della Saldatura). Thermal conductivity between 0.42 and 0.52 W/m·K, linear heat expansion coeffcient 0.026 mm/m·°C, Euroclass C-s2,d0 fre resistance class in compliance with EN 13501-1. Available with a very flexible red and blue corrugated sheath providing an elevated crushing resistance (class 320 in compliance with EN 61386-22). Also available with a 6 and 10 mm insulating sheath in grey, blue and red made of closed cell HDPE and covered with a protective layer of LDPE. Insulation with a density of 33 kg/m3, thermal conductivity of 0.0397 W/m·K, Steam permeability less than 0.15 mg/Pa·s·m and Euroclass BL-s1,d0 fre performance class in compliance with EN 13501-1.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PEXAL-EASY
    • Famille de produitsSupply Systems
    • Groupe de produitsValsir PEXAL®Easy
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2017-01-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePolyéthylène
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Nom UNSPSCPlumbing connectors
    • Code UNSPSC40141720
    • Code Uniclass 2015En_55_70
    • Description de l'Uniclass 2015Water supply entities
    • Code CSI MasterFormat 201422 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Piping
    • Numéro OmniClass23-27 43 00
    • Titre OmniClassPipe Fittings
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING
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
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (40)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (33)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (18)