Publier vos produits
VALSIR PEXAL® XL
VALSIR PEXAL® XL
    Valsir

    VALSIR PEXAL® XL

    Traduit par Google,

    Raccord à sertir modulaire PEXAL® XL

    Pexal ® XL est le système de raccords modulaires en technopolymère (PPSU), un matériau plastique doté d'une résistance mécanique et d'une résistance à la corrosion exceptionnelles, idéal pour la construction d'installations d'approvisionnement en eau, de chauffage et de refroidissement et d'installations industrielles.

    Les modules de raccord sont reliés entre eux par des colliers en PPS qui assurent leur résistance au desserrage, tandis que l'étanchéité est assurée par un double joint torique en EPDM.

    À l'aide d'une machine à sertir portative, équipée de la mâchoire appropriée, le tuyau est mis en forme autour du raccord cannelé du raccord. Le joint, même en présence de variations thermiques, est parfaitement étanche et empêche le desserrage grâce à la douille en acier inoxydable qui recouvre la partie du tuyau en contact avec le raccord cannelé.

    De plus, la douille a des trous d'inspection pour vérifier que le tuyau est correctement inséré dans le raccord

    PEXAL®, un système d'excellence.

    Il est composé de tubes multicouches et de différents types de raccords capables de répondre aux exigences de diverses techniques et applications d'installation : de la distribution d'eau potable chaude et froide aux systèmes d'alimentation en eau centralisés, des systèmes de chauffage par radiateurs et ventilateurs aux planchers, murs et les systèmes de chauffage et de refroidissement au plafond, des systèmes à air comprimé aux installations industrielles.

    Spécification
    • PEXAL® XL Modular press fitting

      Modular press fttings with multi-press profle (TH, U) made of PPSU (Polyphenylsulfone), equipped with O-rings made of black EPDM, CE marked and in compliance with EN 682, and AISI 304 stainless steel sleeve with 4 holes on the bottom to check proper insertion of the pipe, marked with the diameter of the ftting and the press profles that can be used.
      The connection of modules is made with PPS collars equipped with pre-assembled pin with manual antitampering closure.
      Made in accordance with EN ISO 21003, according to classes of use 1, 2, 4 and 5 for transporting fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperature of 95°C.
      Male and female threads made in compliance with ISO 10226.

      PEXAL® MULTILAYER PIPE

      Pexal® water supply system suitable for the creation of networks for the distribution of hot and cold water, heating and cooling circuits, air-conditioning, compressed air supply systems, and industrial plants in general.
      Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with EN ISO 21003, according to the classes of use 1, 2, 4 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C; the system is also certifed for transporting drinking water.
      Composed of multilayer pipes made of halogen free PE-Xb in the inside and outside layers, crosslinking with the use of silanes, a middle layer of aluminium that is butt-welded lengthwise using the TIG welding technique certifed by IIS (Italian Welding Institute - Istituto italiano della Saldatura).
      Thermal conductivity between 0.42 and 0.52 W/m·K, linear heat expansion coeffcient 0.026 mm/m·°C, Euroclass C-s2, d0 fre resistance class in compliance with EN 13501-1.
      Available with a very fexible red and blue corrugated sheath in HDPE providing an elevated crushing resistance (class 320 in compliance with EN 61386-22).
      Also available with a 6 and 10 mm insulating sheath in grey, blue and red made of closed cell expanded HDPE and covered with a protective layer of LDPE. Insulation with a density of 33 kg/m3, thermal conductivity of 0.0374 W/m·K, steam permeability <0.15 mg/Pa·s·m and Euroclass BL-s1, d0 fre performance rating in compliance with EN 13501-1.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pexal-xl
    • Famille de produitsSupply Systems
    • Groupe de produitsVALSIR PEXAL® XL
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-06-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code Uniclass 2015Ss_55
    • Description de l'Uniclass 2015Piped supply systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Piping
    • Numéro OmniClass23-27 43 00
    • Titre OmniClassPipe Fittings
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
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (42)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (18)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (34)