Publier vos produits
High cabinet height 2100mm with opening 590mm three shelves and two doors 600mm

High cabinet height 2100mm with opening 590mm three shelves and two doors 600mm

Traduit par Google,

Armoire haute hauteur 2100mm avec ouverture 590mm trois étagères et deux portes 600mm

Spécification
  • 2611360 High cabinet height 2100mm with opening 590mm three shelves and two doors 600mm, single finish

Spécifications techniques
  • Réference unique.Cabinet-for-built-in-oven-open-590-mm-with-three-shelves-2100mm-600-mm
  • Famille de produitsVedum
  • Groupe de produitsHigh Cabinet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2100
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)580
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Matériel secondairePanneau MDF
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework

Disponibilité de la région

L'Europe
Norvège
Suède