Publier vos produits
Base cabinet for cooktop with three drawers 800mm

Base cabinet for cooktop with three drawers 800mm

Traduit par Google,

Meuble bas pour table de cuisson avec trois tiroirs 800mm

Spécification
  • 102280N Base cabinet for cooktop with three drawers 800mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.Base-cabinet-for-cooktop-with-three-drawers-800mm
  • Famille de produitsVedum
  • Groupe de produitsBase Cabinet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)580
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Matériel secondairePanneau MDF
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework