Publier vos produits
Base cabinet for oven with one drawer 600mm

Base cabinet for oven with one drawer 600mm

Traduit par Google,

Meuble bas pour four avec un tiroir 600mm

Spécification
  • 106360N Base cabinet for oven with one drawer 600mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.Base-cabinet-for-oven-with-one-drawer-600mm
  • Famille de produitsVedum
  • Groupe de produitsBase Cabinet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)580
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Matériel secondairePanneau MDF
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework