Publier vos produits
High cabinet height 2100mm with five internal drawers 600mm

High cabinet height 2100mm with five internal drawers 600mm

Traduit par Google,

Armoire haute hauteur 2100mm avec cinq tiroirs internes 600mm

Spécification
  • 2606860N High cabinet height 2100mm with five internal drawers 600mm, single finish

Spécifications techniques
  • Réference unique.Pantry-cabinet-with-five-full-drawers-2100mm-600mm
  • Famille de produitsVedum
  • Groupe de produitsHigh Cabinet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2100
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)580
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Matériel secondairePanneau MDF
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework