Publier vos produits
Wall cabinet height 850mm with three shelves 300mm

Wall cabinet height 850mm with three shelves 300mm

Traduit par Google,

Armoire murale hauteur 850 mm avec trois étagères 300 mm

Spécification
  • 160030 Wall cabinet height 850mm with three shelves 300mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.Wall-cabinet-height-850mm-with-three-shelves-300mm
  • Famille de produitsVedum
  • Groupe de produitsWall Cabinet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)850
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)302
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Matériel secondairePanneau MDF
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework