Publier vos produits
High cabinet height 2100mm with one shelf and clothing bar 800mm

High cabinet height 2100mm with one shelf and clothing bar 800mm

Traduit par Google,

Armoire haute hauteur 2100 mm avec une étagère et tringle à vêtements 800 mm

Spécification
  • 2600280 High cabinet height 2100mm with one shelf and clothing bar 800mm, single finish

Spécifications techniques
  • Réference unique.Wardrobe-with-shelf-and-clothes-rail-2100mm-800mm
  • Famille de produitsVedum
  • Groupe de produitsHigh Cabinet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2100
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)580
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Matériel secondairePanneau MDF
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework