Publier vos produits
VELFAC In Tilt and Turn Casement Door
VELFAC

VELFAC In Tilt and Turn Casement Door

Traduit par Google,
L'extérieur de la fenêtre peut être nettoyé de l'intérieur, car le cadre est rentrant. Angle d'ouverture côté suspendu : 90° vers l'intérieur. Ouverture bas suspendu, basculant vers l'intérieur en haut (position de ventilation). 1 vantail ou 2 vantaux avec butée. Fenêtre 3 couches de 48 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.In34_TTBD
  • Famille de produitsVELFAC In
  • Groupe de produitsWindows and casement doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-05-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715