Cette page produit sera bientôt remplacée !
Cette page produit deviendra bientôt obsolète dans le cadre de notre nouvelle approche concernant le contenu produit sur bimobject.com.
Nous mettons en place des pages produits nouvelles et améliorées, offrant des informations plus détaillées et personnalisées, ainsi qu'une distinction plus claire entre les différentes étapes d'un projet. La nouvelle structure comprend :
Pages produits détaillées présentant des informations complètes sur le produit, sa géométrie et ses données.
Pages de type installation avec des objets BIM plus légers, optimisées pour la planification préliminaire et une utilisation simplifiée du projet.
Cette mise à jour vise à aider les utilisateurs à trouver plus facilement le contenu adéquat et à choisir l'objet BIM le plus adapté aux besoins de leur projet.
Nous vous encourageons à explorer les nouvelles pages produits et à utiliser le contenu mis à jour.
***
Ce produit est soumis à des restrictions régionales. Veuillez vérifier sa disponibilité dans l'onglet « Régions ».
La famille Revit et la bibliothèque ArchiCAD incluent toutes deux des versions de produits avec des unités de vitrage isolant de type 61 et 64.
Pour garantir l'exactitude des dimensions et des variations des produits, veuillez télécharger et utiliser le catalogue de types Revit en complément de la famille.
La fenêtre de toit VELUX GLL1061, à ouverture par le haut et pivot central, offre une efficacité énergétique optimale sans compromis sur la qualité, grâce à un vitrage triple couche particulièrement abordable. Facile à manipuler, elle permet également d'aménager l'espace sous la fenêtre.
• Améliorez l'efficacité énergétique grâce à cette fenêtre à triple vitrage à prix attractif.
• Son fonctionnement par le haut permet une faible hauteur d'installation, ce qui vous permet de profiter de la vue en position assise.
• Rafraîchissez votre intérieur en ouvrant légèrement la fenêtre et en la fixant dans la bague supérieure.
• Faites pivoter facilement la vitre à 180° pour nettoyer en toute sécurité la vitre extérieure depuis l'intérieur.
• Les revêtements extérieurs sans entretien augmentent la tranquillité d'esprit tout au long de la durée de vie de la fenêtre de toit.
• Le filtre de ventilation amovible et lavable protège votre maison de la poussière et des insectes pendant la ventilation.
• Possibilité de mise à niveau vers un moteur télécommandé, alimenté par le secteur ou par énergie solaire, pour plus de commodité.
Fenêtres de toit VELUX