Cette page produit sera bientôt remplacée !
Cette page produit deviendra bientôt obsolète dans le cadre de notre nouvelle approche concernant le contenu produit sur bimobject.com.
Nous mettons en place des pages produits nouvelles et améliorées, offrant des informations plus détaillées et personnalisées, ainsi qu'une distinction plus claire entre les différentes étapes d'un projet. La nouvelle structure comprend :
Pages produits détaillées présentant des informations complètes sur le produit, sa géométrie et ses données.
Pages de type installation avec des objets BIM plus légers, optimisées pour la planification préliminaire et une utilisation simplifiée du projet.
Cette mise à jour vise à aider les utilisateurs à trouver plus facilement le contenu adéquat et à choisir l'objet BIM le plus adapté aux besoins de leur projet.
Nous vous encourageons à explorer les nouvelles pages produits et à utiliser le contenu mis à jour.
***
La fenêtre de toit solaire GLL est alimentée par l'énergie solaire et à pivot central. C'est une fenêtre tout-en-un équipée d'un capteur de pluie et basée sur la conception de la fenêtre de toit manuelle GLL.
- Le volet de ventilation permet à l'air frais de pénétrer dans la pièce à travers un filtre à poussière et à insectes.
- Le cadre et le châssis, en bois de pin lamellé-collé, ainsi que le volet de ventilation, également en bois de pin, sont finis avec une triple couche de peinture.
- L'extérieur du cadre et du châssis est recouvert de métal et ne nécessite donc aucun entretien.
- La fenêtre est équipée d'un vitrage isolant.
La chaînette s'enclenche et se déclenche automatiquement à la fermeture de la fenêtre.
La vitre peut être actionnée manuellement à l'aide de la barre de commande située sur le volet de ventilation, même en position complètement fermée. Cette manœuvre manuelle n'est possible que lorsque le moteur électrique est à l'arrêt.