Publier vos produits
Bottom Operated Std+ Polyurethane roof window Centre-pivot - GLU 0061B
Bottom Operated Std+ Polyurethane roof window Centre-pivot - GLU 0061B
Bottom Operated Std+ Polyurethane roof window Centre-pivot - GLU 0061B
Bottom Operated Std+ Polyurethane roof window Centre-pivot - GLU 0061B
Bottom Operated Std+ Polyurethane roof window Centre-pivot - GLU 0061B
Bottom Operated Std+ Polyurethane roof window Centre-pivot - GLU 0061B

    Bottom Operated Std+ Polyurethane roof window Centre-pivot - GLU 0061B

    Traduit par Google,

    Cette page produit sera bientôt remplacée !

    Cette page produit deviendra bientôt obsolète dans le cadre de notre nouvelle approche concernant le contenu produit sur bimobject.com.

    Nous mettons en place des pages produits nouvelles et améliorées, offrant des informations plus détaillées et personnalisées, ainsi qu'une distinction plus claire entre les différentes étapes d'un projet. La nouvelle structure comprend :

    Pages produits détaillées présentant des informations complètes sur le produit, sa géométrie et ses données.
    Pages de type installation avec des objets BIM plus légers, optimisées pour la planification préliminaire et une utilisation simplifiée du projet.
    Cette mise à jour vise à aider les utilisateurs à trouver plus facilement le contenu adéquat et à choisir l'objet BIM le plus adapté aux besoins de leur projet.

    Nous vous encourageons à explorer les nouvelles pages produits et à utiliser le contenu mis à jour.

    ***

    Ce produit est soumis à des restrictions régionales. Veuillez vérifier sa disponibilité dans l'onglet « Régions ».

    La famille Revit et la bibliothèque ArchiCAD incluent toutes deux des versions de produits avec des unités de vitrage isolant de type 61 et 64.

    Pour garantir l'exactitude des dimensions et des variations des produits, veuillez télécharger et utiliser le catalogue de types Revit en complément de la famille.

    La fenêtre de toit VELUX GLU 0061B, à ouverture par le bas et pivot central, offre une efficacité énergétique accrue grâce à son triple vitrage particulièrement abordable. Sans entretien et résistante à l'humidité, elle est idéale pour toutes les pièces, notamment les pièces humides. Son ouverture par le bas facilite son installation en hauteur, par exemple en présence d'un muret haut.

    • Améliorez l'efficacité énergétique grâce à cette fenêtre à triple vitrage à prix attractif.
    • Rafraîchissez votre intérieur en ouvrant légèrement la fenêtre et en la fixant dans la bague supérieure.
    • Faites pivoter facilement la vitre à 180° pour nettoyer en toute sécurité la vitre extérieure depuis l'intérieur.
    • Le filtre de ventilation amovible et lavable protège votre maison de la poussière et des insectes pendant la ventilation.
    • Les revêtements extérieurs sans entretien augmentent la tranquillité d'esprit tout au long de la durée de vie de la fenêtre de toit.
    • Ajoutez rapidement et facilement des stores grâce au système unique Pick&Click!™.
    • Rafraîchissez votre intérieur en ouvrant légèrement la fenêtre et en la fixant dans la bague supérieure.

    Fenêtres de toit VELUX

    Spécification
    • Heat insulation
      The low energy glazing provides reduced heat loss through the window and enhanced indoor comfort.Uw = 1.1

      Solar gain
      In the wintertime, the heat from the sun entering through the windows is a usable solar gain.g = 0.64

      Solar protection
      In warm climates and in rooms with large window areas, a sun protective coating provides a better indoor climate during summer periods.★★☆

      Sound insulation
      A combination of laminated glass and optimal glass thickness provides better sound insulation against noise from outside (traffic, playgrounds, etc).RwdB = 32(-1;-3)

      Energy balance
      The energy balance represents the ability of the roof window to utilise the passive solar gain and keep in the heat during winter. It also represents the ability to protect against the risk of overheating during summer.

      Outside strength
      Toughened outer glass makes your glazing more resistant to hail, heavy wind and snow loads.

      Glazing unit - Triple-glazed
      Inner glass - 4 mm float glass
      Middle glass - 3 mm heat strengthened glass
      Outer glass - 3 mm toughened glass
      Cavity - 2 x 14 mm
      Gas type - Argon

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GLU-0061B
    • Famille de produitsCenter Pivot
    • Groupe de produitsManual bottom operated
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-05
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003112
    • Nom ETIMSkylight
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_72
    • Description de l'Uniclass 2015Rigid polyurethane frame roof window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie