Publier vos produits
Top Operated Std. Pinewood roof window Centre-pivot - GZL 1051
Top Operated Std. Pinewood roof window Centre-pivot - GZL 1051
Top Operated Std. Pinewood roof window Centre-pivot - GZL 1051
Top Operated Std. Pinewood roof window Centre-pivot - GZL 1051
Top Operated Std. Pinewood roof window Centre-pivot - GZL 1051

    Top Operated Std. Pinewood roof window Centre-pivot - GZL 1051

    Traduit par Google,

    Cette page produit sera bientôt remplacée !

    Cette page produit deviendra bientôt obsolète dans le cadre de notre nouvelle approche concernant le contenu produit sur bimobject.com.

    Nous mettons en place des pages produits nouvelles et améliorées, offrant des informations plus détaillées et personnalisées, ainsi qu'une distinction plus claire entre les différentes étapes d'un projet. La nouvelle structure comprend :

    Pages produits détaillées présentant des informations complètes sur le produit, sa géométrie et ses données.
    Pages de type installation avec des objets BIM plus légers, optimisées pour la planification préliminaire et une utilisation simplifiée du projet.
    Cette mise à jour vise à aider les utilisateurs à trouver plus facilement le contenu adéquat et à choisir l'objet BIM le plus adapté aux besoins de leur projet.

    Nous vous encourageons à explorer les nouvelles pages produits et à utiliser le contenu mis à jour.

    ***

    Ce produit est soumis à des restrictions régionales. Veuillez vérifier sa disponibilité dans l'onglet « Régions ».

    La fenêtre de toit VELUX GZL1051 , à ouverture par le haut et à pivot central, offre les fonctionnalités essentielles de la marque VELUX , une grande facilité d'utilisation et la possibilité d'aménager l'espace en dessous. La barre de commande supérieure permet d'installer la fenêtre en position basse pour profiter d'une vue dégagée même en position assise.
    • Excellent rapport qualité-prix pour un vitrage double couche avec un Uw de 1,3 W/m2K .
    • Rafraîchissez votre intérieur en ouvrant légèrement la fenêtre et en la fixant dans la bague supérieure.
    • Faites pivoter facilement la vitre à 180° pour nettoyer en toute sécurité la vitre extérieure depuis l'intérieur.
    • Les revêtements extérieurs sans entretien augmentent la tranquillité d'esprit tout au long de la durée de vie de la fenêtre de toit.
    • Le filtre de ventilation amovible et lavable protège votre maison de la poussière et des insectes pendant la ventilation.
    • Possibilité de mise à niveau vers un moteur télécommandé, alimenté par le secteur ou par l'énergie solaire, pour plus de commodité.
    • Ajoutez rapidement et facilement des stores grâce au système unique Pick&Click!™ .

    • Le cadre et le châssis, en pin lamellé-collé, sont finis avec une double couche de peinture.

    fenêtres de toit VELUX

    Spécification
    • Heat insulation
      The low energy glazing provides reduced heat loss through the window and enhanced indoor comfort.Uw = 1.3

      Solar gain
      In the wintertime, the heat from the sun entering through the windows is a usable solar gain.g = 0.64

      Solar protection
      In warm climates and in rooms with large window areas, a sun protective coating provides a better indoor climate during summer periods.★★☆

      Sound insulation
      A combination of laminated glass and optimal glass thickness provides better sound insulation against noise from outside (traffic, playgrounds, etc).RwdB = 29(-1;-3)

      Energy balance
      The energy balance represents the ability of the roof window to utilise the passive solar gain and keep in the heat during winter. It also represents the ability to protect against the risk of overheating during summer.

      Outside strength
      Toughened outer glass makes your glazing more resistant to hail, heavy wind and snow loads.

      Glazing structure
      Glazing unit - Double-glazed
      Inner glass - 4 mm float glass
      Outer glass - 4 mm toughened glass
      Cavity - 16 mm
      Gas type - Argon

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GZL-1051
    • Famille de produitsCenter Pivot
    • Groupe de produitsTop operated
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-21
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalPin
    • Matériel secondaireVerre
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCSkylights
    • Code UNSPSC301718
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_97
    • Description de l'Uniclass 2015Wood frame roof window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud L'Europe Asie