Cette page produit sera bientôt remplacée !
Cette page produit deviendra bientôt obsolète dans le cadre de notre nouvelle approche concernant le contenu produit sur bimobject.com.
Nous mettons en place des pages produits nouvelles et améliorées, offrant des informations plus détaillées et personnalisées, ainsi qu'une distinction plus claire entre les différentes étapes d'un projet. La nouvelle structure comprend :
Pages produits détaillées présentant des informations complètes sur le produit, sa géométrie et ses données.
Pages de type installation avec des objets BIM plus légers, optimisées pour la planification préliminaire et une utilisation simplifiée du projet.
Cette mise à jour vise à aider les utilisateurs à trouver plus facilement le contenu adéquat et à choisir l'objet BIM le plus adapté aux besoins de leur projet.
Nous vous encourageons à explorer les nouvelles pages produits et à utiliser le contenu mis à jour.
***
Ce produit est soumis à des restrictions régionales. Veuillez vérifier sa disponibilité dans l'onglet « Régions ».
La fenêtre de toit VELUX GZL1051B, à ouverture par le bas et pivot central, offre les fonctionnalités essentielles qui font la renommée de la marque VELUX. Son système d'ouverture par le bas facilite son utilisation même lorsqu'elle est installée en hauteur, par exemple en raison d'un muret haut.
• Un excellent rapport qualité-prix pour un vitrage double couche avec un coefficient Uw de 1,3 W/m2K.
• Rafraîchissez votre intérieur en ouvrant légèrement la fenêtre et en la fixant dans la bague supérieure.
• Faites pivoter facilement la vitre à 180° pour nettoyer en toute sécurité la vitre extérieure depuis l'intérieur.
• Ajustez la position de la poignée inférieure pour aérer votre maison sans ouvrir la fenêtre.
• Les revêtements extérieurs sans entretien augmentent la tranquillité d'esprit tout au long de la durée de vie de la fenêtre de toit.
• Le filtre de ventilation amovible et lavable protège votre maison de la poussière et des insectes pendant la ventilation.
• Ajoutez rapidement et facilement des stores grâce au système unique Pick&Click!™.
Dimensions des fenêtres :
| Cadre extérieur Largeur x Hauteur mm : | lumière du jour effective surfaces : m² | Géométrique libre surface : m² |
| FK06 | 660 x 1178
| 0,47
| 0,54
|
MK04
| 780 x 978
| 0,47
| 0,53
|
MK06
| 780 x 1178
| 0,59
| 0,66
|
MK08
| 780 x 1398
| 0,72
| 0,81
|
MK10
| 780 x 1600
| 0,85
| 0,94
|
PK06
| 942 x 1178
| 0,75
| 0,83
|
PK08
| 942 x 1398
| 0,92
| 1.01
|
Fenêtres de toit VELUX