Publier vos produits
Revêtement de Sol Tissé - vertisolfloor Chroma Collection
Revêtement de Sol Tissé - vertisolfloor Chroma Collection
Revêtement de Sol Tissé - vertisolfloor Chroma Collection
Revêtement de Sol Tissé - vertisolfloor Chroma Collection
Revêtement de Sol Tissé - vertisolfloor Chroma Collection
Revêtement de Sol Tissé - vertisolfloor Chroma Collection
Revêtement de Sol Tissé - vertisolfloor Chroma Collection
Revêtement de Sol Tissé - vertisolfloor Chroma Collection
Revêtement de Sol Tissé - vertisolfloor Chroma Collection
Revêtement de Sol Tissé - vertisolfloor Chroma Collection
    vertisol

    Revêtement de Sol Tissé - vertisolfloor Chroma Collection

    vertisolfloor est un produit tissé à base de fibres de polyester enduites de PVC. Les sols vinyles tissés vertisolfloor sont des produits exempts de phtalates et d'antimoine, qui empêchent également la prolifération de champignons et de bactéries.

    La collection Chroma est tissée avec des fils monofilament bicolores, ce qui permet de créer un effet harmonique aléatoire en jouant sur l'incidence de la lumière. La grande variété de teintes et de formes des carreaux permet de créer une infinité de motifs pour s'adapter à tous les styles de décoration.

    L'absorption acoustique de 23 dB du sol vertisol permet également un passage confortable et doux. La composition de vertisolfloor permet d'amortir les bruits de pas et de créer un environnement confortable, améliorant ainsi le confort de vie dans vos espaces.

    Il associe des designs tendance à une excellente résistance au trafic intense, aux rayons UV et à la durabilité. vertisolfloor offre une garantie de 10 ans sur la chaise Castor.

    Les sols en vinyle tissé vertisol sont faciles à nettoyer et à entretenir. Il empêche les particules de saleté de pénétrer dans les pores du tissu.


    Contactez vertisol

    Spécification
    • Tissu composite: 91% PVC + 9% polyester et support 100 % PVC.

      Réduction des bruits d'impact: 23 dB pour la version acoustique et 14 dB pour la version standard. Convient à un usage intensif selon le test du fauteuil roulant EN 985:2002, à un usage commercial lourd selon la norme EN 1307:2014.

      Performance antibactérienne selon ASTM E 2180-18 et performance antifongique selon ASTM G21:2013.

      Conforme à la résistance au feu Bfl-S1 selon la norme EN 13501:2007 et à la classe 1 de la norme NFPA 253.

      Exempt de phtalates et d'antimoine. Faibles émissions de COV - certifié Floorscore®.

      Déclaration environnementale de produit (EPD) disponible.

      Installé sur un support solide, plat, propre, parfaitement sec (3 % d'humidité maximum) et sans fissures, conformément à la norme UNE-CEN/TS 14472 (parties 1 et 4) ; installé par chevauchement et coupé et fixé avec l'adhésif recommandé par le fabricant, pressé avec un rouleau lourd (> 50 kg) et les joints scellés avec un adhésif de soudage à froid.

      Disponible en:

      Rouleaux (200 cm de large et 20 ml de long).
      Dalles carrées (50x50cm et 100x100cm).
      Dalles en planches (75x25cm).
      Dalles briques (100x50cm).
      Carreaux losanges (50x50cm).
      Carreaux hexagonaux (30,70 cm de côté).
      Carreaux à ailes (20,5x41cm de côté).
      Tuiles triangulaires (50x50x50cm et 50x50x70,7cm).
      Tuiles pièges (30,7 x 27 x 61,4 cm de côté).
      Tuiles d'arcade (côtés 25 x 50 x 50 x 75cm).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vertisolfloor-chroma
    • Famille de produitsvertisolfloor
    • Groupe de produitsChroma Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud