Publier vos produits
Vertiv APM2 UPS
Vertiv APM2 UPS
Vertiv APM2 UPS
Vertiv APM2 UPS
Vertiv APM2 UPS
    Vertiv

    Vertiv APM2 UPS

    Traduit par Google,

    Vertiv™ Liebert® APM2, un onduleur modulaire et sans transformateur de nouvelle génération, est un onduleur haute densité riche en fonctionnalités, offrant des fonctionnalités exceptionnelles et innovantes pour les applications critiques. Alimenté par une topologie IGBT à trois niveaux de dernière génération associée à un convertisseur en carbure de silicium, il offre un rendement de double conversion exceptionnel pouvant atteindre 97,5 %, ce qui garantit des économies d'exploitation considérables, réduisant ainsi le coût total de possession (TCO) et l'impact environnemental.

    Spécification
    • The Liebert® APM2 UPS is based on a reliable, double conversion power topology that uses an efficient transformer-free design. Excellent efficiencies of 97.5% are generated and can be enhanced to 99% using our unique Eco Mode. A unity power factor delivers more capacity in a smaller footprint. Available in fixed capacity or as a scalable, redundant configuration from 10-150kVA/kW in 208V and 20-600kVA/kW in 480/415V, each utilizes a modular construction design with optimized ancillary cabinets designed to save the customer footprint and cost. The new touchscreen control panel ensures Status At-A Glance convenience, flexible views and multiple security options. Intelligent controls and communications integrate with Vertiv™ Power Insight as well as 3rd party BMS and DCIM systems. Vertiv™ LIFE Services provides 24x7 remote monitoring by our expert staff to improve availability and lower labor costs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vertiv-apm2
    • Famille de produitsVertiv UPS
    • Groupe de produitsUPS
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-04-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier au carbone
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC000382
    • Nom ETIMUPS
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_64_93
    • Description de l'Uniclass 2015Uninterruptible power supply (UPS) units
    • Code CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Numéro OmniClass23-35 23 21
    • Titre OmniClassUninterrupted Power Supply (UPS) Units