Publier vos produits
Vertiv™ PowerBar Track UL
Vertiv™ PowerBar Track UL
Vertiv™ PowerBar Track UL
    Vertiv

    Vertiv™ PowerBar Track UL

    Traduit par Google,

    Idéal pour les environnements de datacenter dynamiques, le Vertiv™ Powerbar iMPB modulaire permet aux entreprises d'optimiser et d'adapter leur infrastructure de distribution électrique de manière rentable et durable. Des boîtiers de dérivation conviviaux peuvent être placés n'importe où le long de la barre omnibus pour une intégration aisée à tout type d'agencement de datacenter et une évolutivité rapide. La conception adaptative de la barre omnibus optimise également la disponibilité grâce à une alimentation continue des charges critiques, même en cas de mises à niveau et de modifications.

    Spécification
    • With capacities ranging from 160 to 1000 amps and rated for 100% continuous current, this modular busway system offers a variety of output capacity and connection configurations to match IT rack equipment requirements. The rigid aluminum busway track chassis is IP2X certified and UL 857 compliant. The extendable segments of the open-face busway track are available in increments ranging from 3 to 13 feet. Hot-swappable tap-off boxes provide flush-mounting of NEMA or IEC standard receptacles for plug-and-play functionality. Having interrupt capacity ratings of 10 to50 kiloamperes (kA), the tap-off boxes include mechanical and electrical interlocks with a ground-first, break-last feature that supports safe power requirement changes made on the fly without an electrician.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vrt-bts-ul-powerbar-track-busbar
    • Famille de produitsVertiv Busbar System
    • Groupe de produitsVertiv Busbar System
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-08-15
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC001522
    • Nom ETIMBusbar
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_48_07
    • Description de l'Uniclass 2015Busbar trunking feed units
    • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Numéro OmniClass23-35 31 33
    • Titre OmniClassElectrical Busbars