Publier vos produits
Valerus application/web server
Vicon

Valerus application/web server

Traduit par Google,
Matériel Valerus optimisé pour votre solution de surveillance

Notre matériel Valerus est certifié en usine et pré-installé à un prix compétitif. Nos serveurs permettent d'économiser un temps d'installation précieux et un coût global du système tout en fournissant une source unique de support technique. Ils affichent et enregistrent des vidéos claires et haute résolution tout en minimisant les besoins en bande passante et en stockage.

Valerus est disponible en tant que compatible COTS prenant en charge les formats de compression et de transmission standard de l'industrie, y compris H.264.

Agissant en tant que serveur système principal, le serveur d'application est un service Windows qui peut s'exécuter sur n'importe quel ordinateur VMS ou sur un matériel dédié. Offrir un service sécurisé pour gérer la base de données principale du VMS et fournir des outils pour gérer le système de manière centralisée. Le serveur d'application n'a pas sa propre interface mais est géré depuis le client Web. Disponible préinstallé sur une unité de rack ou une tour PC Gestion centralisée de tous les composants du système Recommandé pour les systèmes avec plus de 150 caméras Système d'exploitation Windows 10 pour une sécurité et une fiabilité accrues

Agissant en tant que serveur principal du système, le serveur d'applications est un service Windows qui peut s'exécuter sur n'importe quel ordinateur VMS ou sur du matériel dédié, le cas échéant.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Valerus_application_web_server
  • Famille de produitsDigital Closed Circuit Television Recorders
  • Groupe de produitsSoftware, NVRs and DVRs
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2017-04-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Code Uniclass 2015EF_75_40
  • Description de l'Uniclass 2015Security
  • Code CSI MasterFormat 201411 97 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Security Equipment
  • Numéro OmniClass23-29 11 00
  • Titre OmniClassSecurity Detection and Monitoring