Publier vos produits
Valerus recording server/Shadow recording server (NVRs)
Valerus recording server/Shadow recording server (NVRs)
Valerus recording server/Shadow recording server (NVRs)
    Vicon

    Valerus recording server/Shadow recording server (NVRs)

    Traduit par Google,
    Matériel Valerus optimisé pour votre solution de surveillance

    Notre matériel Valerus est certifié en usine et pré-installé à un prix compétitif. Nos serveurs permettent d'économiser un temps d'installation précieux et un coût global du système tout en fournissant une source unique de support technique. Ils affichent et enregistrent des vidéos claires et haute résolution tout en minimisant les besoins en bande passante et en stockage.

    Valerus est disponible en tant que compatible COTS prenant en charge les formats de compression et de transmission standard de l'industrie, y compris H.264.

    Le serveur d'enregistrement Valerus est un enregistreur vidéo réseau (NVR) haute capacité Gérant la tâche critique d'enregistrement vidéo et audio, le serveur d'enregistrement haute performance (NVR) est un service Windows fournissant un moteur sécurisé communiquant, diffusant et enregistrant vidéo et audio des caméras et des encodeurs. Les serveurs d'enregistrement offrent une variété d'options de stockage, notamment interne, externe et RAID. Il dispose d'un stockage haute capacité et peut enregistrer jusqu'à 100 caméras* sur un seul NVR. Disponible en options de rack ou de bureau. *En fonction de la résolution, de la qualité et des images par seconde NVR préconfiguré exécutant le logiciel Valerus Compression H.264 Prend en charge le contrôle d'accès VAX et l'analyse vidéo Vicon La licence centrale facilite l'installation, la configuration et la gestion de votre système

    Moteur sécurisé communiquant, diffusant et enregistrant de la vidéo et de l'audio à partir de caméras et d'encodeurs.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Valerus_recording_server_NVR
    • Famille de produitsDigital Closed Circuit Television Recorders
    • Groupe de produitsSoftware, NVRs and DVRs
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2017-04-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
    • Code Uniclass 2015EF_75_40
    • Description de l'Uniclass 2015Security
    • Code CSI MasterFormat 201411 97 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Equipment
    • Numéro OmniClass23-29 11 00
    • Titre OmniClassSecurity Detection and Monitoring