Publier vos produits
V2000D Roughneck AI Micro-Dome Camera
Vicon

V2000D Roughneck AI Micro-Dome Camera

Traduit par Google,
La caméra micro-dôme Roughneck AI de Vicon est disponible en modèle 5 MP. Conforme aux normes NDAA/GSA/TAA, elle prend en charge la compression H.264/H.265, un objectif fixe de 2,8 mm et la technologie WDR. Elle offre des analyses performantes grâce à l'intelligence embarquée, permettant de détecter, suivre et analyser les objets en mouvement tout en supprimant les alarmes intempestives.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vicon-v2000d-micro-domes
  • Famille de produitsCameras
  • Groupe de produitsNetwork Dome Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Numéro OmniClass23-29 11 00
  • Titre OmniClassSecurity Detection and Monitoring
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security