Publier vos produits
V2360W-12-1 Roughneck AI Fisheye Camera
Vicon

V2360W-12-1 Roughneck AI Fisheye Camera

Traduit par Google,
La caméra fisheye IA Roughneck de Vicon est une caméra dôme IP 360° offrant une vue hémisphérique haute résolution qui élimine les angles morts et améliore la fiabilité à long terme. Conforme aux normes NDAA/GSA/TAA, cette caméra dôme 360° antivandalisme peut être fixée au plafond ou au mur et convient aussi bien à une utilisation intérieure qu'extérieure.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vicon-v2360-panoramic
  • Famille de produitsCameras
  • Groupe de produitsNetwork Panoramic Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Numéro OmniClass23-29 11 00
  • Titre OmniClassSecurity Detection and Monitoring
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security